Универсальные шаровые краны Swagelok® (серия SK)
Универсальные шаровые краны Swagelok серии SK обеспечивают срабатывание на четверть оборота с малым крутящим моментом и имеют компактную конструкцию, обеспечивающую надежное отсечение под давлением до 6000 psig (413 бар). Также имеется сертификат о низком уровне выбросов по стандарту API 624.
Запросить информацию о клапанах серии SKУниверсальные шаровые краны Swagelok® серии SK имеют компактную конструкцию и обеспечивают высокую пропускную способность и срабатывание на четверть оборота с малым крутящим моментом. Созданы для работы с давлением до 6000 psig (413 бар ман), имеют двунаправленную конструкцию, их коэффициенты расхода варьируются от 0,9 до 1,4, предлагается широкий ряд торцевых соединений (промеряемые трубные обжимные фитинги Swagelok, торцевые соединения с резьбой NPT и трубной резьбой ISO и торцевые соединения Swagelok VCO® с наружной резьбой), возможность стандартного крепления на панель и ремонта на месте с помощью комплекта уплотнения. Также предлагаются краны серии SK для работы при низких температурах и сертификаты о низком уровне выбросов по стандарту API 624.
Шаровые краны серии SK оснащены уплотнительным кольцом штока, которое не требует регулировки и обеспечивает герметичность уплотнения относительно атмосферы. Подпружиненные седла из полиэфирэфиркетона (PEEK) обеспечивают химическую совместимость и надежную герметичность в системах как низкого, так и высокого давления. Рукоятка-указатель показывает направление потока, а также открытое или закрытое положение, а плавающий шар из нержавеющей стали уменьшает износ и продлевает срок службы.
Технические характеристики шаровых кранов серии SK
| Рабочее давление | До 6000 psig (413 бар ман) |
| Температура | от –40 до 302°F (от –40 до 150°С) |
| Коэффициент расхода | До 1,4 |
| Материалы корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Материалы седла | Полиэфирэфиркетон (PEEK) |
| Торцевые соединения | Тип: Трубный обжимной фитинг Swagelok, резьба NPT, труба ISO, и VCO® с наружной резьбой Размер: 1/4 и 3/8 дюйма; 6 и 8 мм Конфигурация: Двухпозиционные |
Нужна помощь в определении необходимого размера клапана? Попробуйте наш калькулятор коэффициента расхода.
Mehrzweck-Kugelhähne der Serie SK—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 使用温度範囲:-40℃から150℃まで/■ コンパクトなボディで大流量を実現/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ から 3/8 インチまで、6 mmから8 mmまで/■ 材質:316ステンレス鋼
Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzen関連資料/コラム記事
スポットライト:SKシリーズ・ボール・バルブ・ソリューション
Swagelok®多目的用ボール・バルブ SKシリーズは、コンパクトなデザインの高圧/大流量用バルブです。低トルクかつ1/4回転で開閉でき、41.3 MPaまでの圧力で確実な締め切りを行います。
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.