Vannes
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 3 à 25 mm (1/16 à 2 po)
- –200°C (–325°F) à 648°C (1200°F)
- Acier inoxydable 316, 316 ou 316L VIM-VAR, laiton, acier inoxydable avec revêtement de Xylan®, acier inoxydable, PTFE, acier inoxydable 316L VAR, PCTFE, élastomère fluorocarboné FKM, laiton chromé gris-argent, alliage 400, PEEK, polypropylène, acier inoxydable 302, PFA, acier au carbone, kalrez, nylon, alliage C-276, elgiloy, éthylène propylène, résine phénolique, acier inoxydable 304, acier inoxydable 316 recuit pour gaz acides, acier inoxydable CF3M, polyimide
- 3,4 bar (50 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Manifolds — Manifolds à deux vannes, instrumentation — 2バルブ、ボール型ステム
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-V2BF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-V2BF8-FL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 計装用接続 フランジ SS-V2BF8-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-V2BFS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 SS-V2NBM8-F8-11486 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-V2NBM8-F8-G-11486 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ
Product Availability by Store Location
Hours