text.skipToContent text.skipToNavigation

Фланцевые переходники — Фланцы ANSI — Прямые

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Фланцевые переходники — Фланцы ANSI — Прямые

Обеспечьте плавные переходы между трубками разного диаметра и равномерный поток с помощью фланца к трубным обжимным фитингам Swagelok.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-10M0-F8-150 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 150 Afficher le produit
SS-1210-F12-150 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 3/4 дюйма Фланец ANSI, класс 150 Afficher le produit
SS-1210-F12-300 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 3/4 дюйма Фланец ANSI, класс 300 Afficher le produit
SS-1210-F12-600 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 600 Afficher le produit
SS-1210-F16-150 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1 дюйм Фланец ANSI, класс 150 Afficher le produit
SS-12M0-F12-600 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 600 Afficher le produit
SS-12M0-F32-150 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 2 in. ANSI Flange, Class 150 Afficher le produit
SS-12M0-F32-300 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 2 in. ANSI Flange, Class 300 Afficher le produit
SS-12M0-F8-150 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1/2 дюйма Фланец ANSI, класс 150 Afficher le produit
SS-12M0-F8-300 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1/2 дюйма Фланец ANSI, класс 300 Afficher le produit
SS-1610-F16-150 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1 дюйм Фланец ANSI, класс 150 Afficher le produit
SS-1610-F16-300 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1 дюйм Фланец ANSI, класс 300 Afficher le produit
SS-1610-F16-600 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 600 Afficher le produit
SS-1610-F32-150 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 2 дюйма Фланец ANSI, класс 150 Afficher le produit
SS-600-F8-150 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 150 Afficher le produit
SS-600-F8-300 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 300 Afficher le produit
SS-810-F12-150 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 3/4 дюйма Фланец ANSI, класс 150 Afficher le produit
SS-810-F12-300 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 3/4 дюйма Фланец ANSI, класс 300 Afficher le produit
SS-810-F12-600 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 600 Afficher le produit
SS-810-F16-150 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1 дюйм Фланец ANSI, класс 150 Afficher le produit
SS-810-F16-300 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1 дюйм Фланец ANSI, класс 300 Afficher le produit
SS-810-F16-600 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 600 Afficher le produit
SS-810-F32-150 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 2 дюйма Фланец ANSI, класс 150 Afficher le produit
SS-810-F8-150 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1/2 дюйма Фланец ANSI, класс 150 Afficher le produit
SS-810-F8-300 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1/2 дюйма Фланец ANSI, класс 300 Afficher le produit
SS-810-F8-600 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1/2 дюйма Фланец ANSI, класс 600 Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.