Herramientas de Preensamblaje — Herramientas de Preensamblaje manual — Herramientas de Preensamblaje
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Herramientas de Preensamblaje — Herramientas de Preensamblaje manual — Herramientas de Preensamblaje
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-ST-1010GA | - | 5/8 Zoll | - | - | Ver producto |
MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | Ver producto |
MS-ST-1210 | - | - | - | - | Ver producto |
MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | Ver producto |
MS-ST-1610 | - | - | - | - | Ver producto |
MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | Ver producto |
MS-ST-200 | - | - | - | - | Ver producto |
MS-ST-400GA | - | 1/4 Zoll | - | - | Ver producto |
MS-ST-600GA | - | 3/8 Zoll | - | - | Ver producto |
MS-ST-6M0GA | - | 6 mm | - | - | Ver producto |
MS-ST-810GA | - | 1/2 Zoll | - | - | Ver producto |
MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.