スウェージング・ユニット/ツール — 手動の予備締め付けツール
以下の仕様のスウェージング・ツールを取り揃えています:
- チューブ外径サイズ:1/4~5/8 インチ(6~16 mm)
- コネクション・サイズ:1/8~1 インチ
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질튜브 외경(OD)길이굽힘 반경
MS-ST-200 - - - - MS-ST-1010GA - 5/8 インム- - MS-ST-400GA - 1/4 インム- - MS-ST-6M0GA - 6 mm - - MS-ST-8M0GA - 8 mm - - MS-ST-1610 - - - - MS-ST-600GA - 3/8 インム- - MS-ST-810GA - 1/2 インム- - MS-ST-10M0GA - 10 mm - - MS-ST-16M0GA - 16 mm - - MS-ST-1210 - - - - MS-ST-12M0GA - 12 mm - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간