페럴 장착기 — 수동 페럴 장착기
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
페럴 장착기 — 수동 페럴 장착기 — 予備締め付けツール
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaMS-ST-200 - - - - MS-ST-1210 - - - - MS-ST-1610 - - - - MS-ST-16M0GA - 16 mm - - MS-ST-600GA - 3/8 インム- - MS-ST-1010GA - 5/8 インム- - MS-ST-10M0GA - 10 mm - - MS-ST-12M0GA - 12 mm - - MS-ST-400GA - 1/4 インム- - MS-ST-6M0GA - 6 mm - - MS-ST-810GA - 1/2 インム- - MS-ST-8M0GA - 8 mm - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas