Catalogs
フィクスチャー/コレット — チューブ・コレット
高品質で均一な円周溶接を実現するため、幅広いタイプの溶接で正確で再現性のある結果が得られる各種の Swagelok円周溶接ツール/アクセサリーをご利用ください。
円周溶接機 ウェルド・ヘッド シリーズ5
■ 溶接物の外径サイズ:1/8 インチから5/8 インチまで、3 mmから17.3 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能
円周溶接機 ウェルド・ヘッド シリーズ10
■ 溶接物の外径サイズ:1/4 インチから1 インチまで、6 mmから25 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能
Similar Products
Part #
|
Welder Series
|
Tube Size
|
|
---|---|---|---|
CWS-10UCI-08 | シリーズ10 | 1/2 インチ | View Product |
CWS-10UCI-12 | シリーズ10 | 3/4 インチ | View Product |
CWS-10UCI-16 | シリーズ10 | 1 インチ | View Product |
CWS-5UCI-02 | シリーズ5 | 1/8 インチ | View Product |
CWS-5UCI-04 | シリーズ5 | 1/4 インチ | View Product |
CWS-5UCI-06 | シリーズ5 | 3/8 インチ | View Product |
CWS-5UCI-08 | シリーズ5 | 1/2 インチ | View Product |
CWS-5UCI-10 | シリーズ5 | 5/8 インチ | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.