Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Передние обжимные кольца
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Передние обжимные кольца
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ 使用温度範囲:20℃から204℃まで/■ 最高使用圧力:1.89 MPa/■ サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
2507-403-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
2507-603-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
2507-813-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
825-403-1 | 合金825 | 1/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
B-1013-1 | 真ちゅう | 5/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
B-103-1 | 真ちゅう | 1/16 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
B-10M3-1 | 真ちゅう | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
B-1213-1 | 真ちゅう | 3/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
B-12M3-1 | 真ちゅう | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
B-1413-1 | 真ちゅう | 7/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
B-1613-1 | 真ちゅう | 1 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
B-1813-1 | 真ちゅう | 1 1/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
B-203-1 | 真ちゅう | 1/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
B-403-1 | 真ちゅう | 1/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
B-4M3-1 | 真ちゅう | 4 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
B-603-1 | 真ちゅう | 3/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
B-6M3-1 | 真ちゅう | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
B-813-1 | 真ちゅう | 1/2 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
B-8M3-1 | 真ちゅう | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-203-1 | 合金C-276 | 1/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-403-1 | 合金C-276 | 1/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-603-1 | 合金C-276 | 3/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-813-1 | 合金C-276 | 1/2 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
INC-403-1 | 合金600 | 1/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
M-203-1 | 合金400/R-405 | 1/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
M-403-1 | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
M-603-1 | 合金400/R-405 | 3/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
M-813-1 | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-1013-1 | ナイロン | 5/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-103-1 | ナイロン | 1/16 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-10M3-1 | ナイロン | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-1213-1 | ナイロン | 3/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-12M3-1 | ナイロン | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-1613-1 | ナイロン | 1 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-203-1 | ナイロン | 1/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-403-1 | ナイロン | 1/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-4M3-1 | ナイロン | 4 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-603-1 | ナイロン | 3/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-6M3-1 | ナイロン | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-813-1 | ナイロン | 1/2 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-8M3-1 | ナイロン | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-423-1 | PFA | 1/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-623-1 | PFA | 3/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-823-1 | PFA | 1/2 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
S-1213-1 | 炭素鋼チューブ | 3/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
S-1613-1 | 炭素鋼チューブ | 1 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1013-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-103-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-103-1-B1000 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-10M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1213-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1413-1 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-14M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-15M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1613-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-16M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-18M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2003-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-203-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-20M3-1 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-22M3-1 | Acero inoxidable 316 | 22 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2403-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-25M3-1 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-28M3-1 | Acero inoxidable 316 | 28 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2M3-1 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-303-1 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3203-1 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3M3-1 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-403-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4M3-1 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-503-1 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-603-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M3-1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-813-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8M3-1 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-1013-1 | PTFE | 5/8 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
T-103-1 | PTFE | 1/16 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
T-10M3-1 | PTFE | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-1613-1 | PTFE | 1 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
T-203-1 | PTFE | 1/8 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
T-303-1 | PTFE | 3/16 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-403-1 | PTFE | 1/4 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
T-4M3-1 | PTFE | 4 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-503-1 | PTFE | 5/16 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
T-603-1 | PTFE | 3/8 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-813-1 | PTFE | 1/2 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.