text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón macho de acero inoxidable, 1 pulg. NPT macho

型番: SS-16-P

仕様

属性
ボディ材質 Acero inoxidable 316
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 1 pulg.
コネクション1 タイプ NPT macho
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40141602
パイプ・プラグ

精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Tapón macho de acero inoxidable, 1 pulg. NPT macho

型番: SS-16-P
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

パイプ・プラグ
精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。

仕様

SS-16-P — Tapón macho de acero inoxidable, 1 pulg. NPT macho

属性
ボディ材質 Acero inoxidable 316
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 1 pulg.
コネクション1 タイプ NPT macho
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40141602
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-8-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 製品を見る
B-4-P Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
B-8-P 황동 1/2인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-12-P 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-1-P 316 스테인리스강 1/16인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-2-P 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-2-P-RS 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 - - 製品を見る
SS-4-P 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 製品を見る
SS-4-P-RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - 製品を見る
SS-4-P-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-6-P 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-6-P-RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - 製品を見る
SS-6-P-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-8-P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-8-P-RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - 製品を見る
SS-8-P-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。