text.skipToContent text.skipToNavigation
Нейлоновый шланг с гладким каналом

Термопластиковый шланг Swagelok®

Прочная конструкция термопластиковых шлангов Swagelok® с центральной трубкой из нейлона и полиэтилена выдерживает большое количество динамических циклов давления, тем самым обеспечивая надежную работу гидравлических систем и устройств для заправки автомобилей компримированным природным газом (КПГ).

См. термопластиковые шланги

Термопластиковые шланги Swagelok выдерживают сильные скачки давления при эксплуатации гидравлических насосов и шаровых кранов. Такие шланги особенно хорошо работают в системах заправки автомобилей КПГ благодаря устойчивости к высоким перепадам давления. Имеются сертификаты на применение альтернативного топлива NGV и ECE R110.

Наш высокоэффективный универсальный шланг с гладким каналом и центральной трубкой из нейлона характеризуется высокой скоростью и безопасностью подключения с использованием различных торцевых соединений в гидравлических, газовых и других системах общепромышленного назначения. Гладкая внутренняя поверхность дает контролировать расход и увеличивать дренируемость для обеспечения точности и чистоты, а полиуретановая оболочка защищает от истирания.

Полиэтиленовый материал центральной трубки шланга Swagelok соответствует требованиям FDA 21 CFR Part 177 1520 и NSF-51, что делает его надежным вариантом для работы с пищевыми, молочными продуктами и водой. Внутренние слои с армированием волоконной оплеткой повышают устойчивость работы под давлением и гибкость. Оболочка из полиуретана препятствует абразивному истиранию и предотвращает скопление влаги и загрязнение системы.

Нужна помощь с выбором термопластикового шланга?

Свяжитесь с местными специалистами

Подберите необходимый шланг для вашей системы

열가소성 호스 카테고리

나일론 호스

나일론 호스

기체 방출이 문제가 되는 유압 애플리케이션에는 7R 및 8R 시리즈 나일론 호스를 사용하십시오.

연결구

연결구

광범위한 크기의 다양한 연결구를 선택하여 Swagelok® 호스를 손쉽게 현장에서 설치할 수 있습니다.

폴리에틸렌 코어 호스

폴리에틸렌 코어 호스

Swagelok 폴리에틸렌 코어 호스로 식품, 낙농, 식수 처리 애플리케이션에서 FDA 규정 준수를 보장하고 시스템 오염을 방지할 수 있습니다.

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Подробности оптимального выбора шлангов, их монтажа, процедур осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Подробности управления состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.