スウェージロックの試料採取用ボンベ
スウェージロックでは、化学物質の移送に関するさまざまな輸送業界の規格に準拠した金属製の試料採取用ボンベを幅広く取り揃えています。金属製ボンベは丈夫で耐圧性があり、グラブ・サンプリング・システムのオペレーション中にサンプルが漏れ出るのを防止します。また、クリーニングを容易に行うことができます。
試料採取用ボンベを見る金属製のSwagelok®試料採取用ボンベを使用して化学物質を移送すると、製品の状態を維持し、容器を取り扱う人を保護することができます。スウェージロックでは、米国運輸省(DOT)、Transport Canada(TC)、Transportable Pressure Equipment Directive(TPED)の規格に準拠したボンベを幅広く取り揃えています。
試料採取用ボンベは、均一の肉厚、ネック内部の流路がスムーズなためクリーニングが容易、外側への広がりを抑える厚肉のエンド・コネクションを特徴としています。また、Swagelok® グラブ・サンプリング・モジュール との互換性があるため、連続的に循環するプロセス流体を安全に採取し、後で分析を行うことができます。
以下のボンベを提供しています:
- シングル・エンド・ボンベ、ダブルエンド・ボンベ、ミニチュア・タイプ・ボンベ
- サイズ:10~3785 cm3(1 ガロン)
- 材質:304Lステンレス鋼、316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、合金400
- 最高使用圧力:34.4 MPa
- 豊富なオプション:一体型バルブ、アウテージ・チューブ、特殊被膜など
試料採取用ボンベのメンテナンス・プログラムは、損傷や摩耗したボンベから従業員を保護する上で欠かせません。試料採取用ボンベのメンテナンスに関するFAQにつきましては、コラム記事 をご参照ください。スウェージロックのインテグレーションおよびアプリケーションの第一人者であるマット・ディクソンが、ベーパー・スペース(気化スペース)の圧縮 および安全なサンプリング方法を紹介します。
試料採取用ボンベに関して質問がありますか?
Catégories de cylindres d’échantillonnage
Cylindres double extrémité
Découvrez nos cylindres d’échantillonnage à double extrémité en acier inoxydable 304L ou 316L disponibles dans des dimensions diverses.
Cylindres simple extrémité
Les cylindres d’échantillonnage à simple extrémité sont des cylindres métalliques robustes qui empêchent les échantillons de s’échapper pendant l’utilisation d’un système d’échantillonnage instantané.
Pièces détachées et accessoires
Découvrez des poignées de transport, des tés pour disques de rupture et des adaptateurs pour tubes de remplissage qui facilitent l’utilisation des cylindres d’échantillonnage.
Sample Cylinders Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Cylindres d’échantillonnage à double extrémité en acier inoxydable 304L et 316L; Vannes pour cylindre; Disque de rupture et tés pour disque de rupture; Accessoires pour cylindre d’échantillonnage
Dimensions de 10 à 3785 cm3 (1 gal); Pressions de service jusqu’à 344 bar (5000 psig); Acier inoxydable 304L et 316L et al
Swagelok® Sampling System Training
Learn to design effective sampling systems and diagnose and eliminate issues with existing systems, increasing accuracy and efficiency, and reducing costs. Gain valuable knowledge from seasoned instructors, each with over 30 years’ experience, no matter your industry or level of experience.
Explore Sampling TrainingRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。
グラブ・サンプリングの基礎:プラントのコストを削減する
グラブ・サンプリング・システムを使用すると、安全かつ効率的にサンプルを採取し、化学成分のバリデーションを行うことができます。今回は、クローズド・ループ・システム(サンプルが大気に触れずに採取するシステム)の信頼性向上とプラント・コストの削減に役立つ基本情報を紹介します。
適切なグラブ・サンプリング・システムで品質を向上する
今回は、適切なグラブ・サンプリング・システムを選定し、グラブ・サンプリングの基礎知識とベスト・プラクティスを学び、最終製品の品質を維持する方法を紹介します。
Cómo Solucionar Deficiencias Comunes en los Paneles de Toma de Muestra
Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que depende el éxito de la operación de la planta y subcontratar su fabricación puede ser muy beneficioso si tiene pocos recursos.