Фланцевые фитинги Swagelok® Kwik-Clamp для биофармацевтики
Сантехнические фланцевые фитинги Kwik-clamp используются в отраслях, где чистота имеет решающее значение, а именно пищевая промышленность, производство напитков и фармацевтика. Их можно легко и быстро отсоединить, а также вновь подключить для очистки и обслуживания.
Смотреть фитинги для биофармацевтикиФланцевые фитинги Swagelok® Kwik-Clamp для биофармацевтики применяют там, где необходимо обеспечить надежного потока флюидов. Сантехнические зажимы также идеально подходят для использования в пищевой промышленности, производстве напитков и молочных продуктов благодаря улучшенной отделке поверхности, которая обеспечивающей высокую степень чистоты.
Фитинги используются в различных сферах, крепятся вместе с сопрягаемой прокладкой в зависимости от условий применения, а именно давление и температура. Упор с контактом «металл-металл» ограничивает движение обжимного кольца, предупреждает чрезмерную затяжку и дает возможность точного сжатия прокладки. Конструкция обеспечивает легкое подключение, очистку и слив воды.
Есть вопросы о фитингах для биофармацевтики?
サニタリー継手のカテゴリー
Каталоги фитингов для биофармацевтики
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Vorteile entdeckenRessourcenzentrum
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus
Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.