|
ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、1/4インチ・サイズISO管用テーパーおねじ(QF4シリーズ)
型番: SS-QF4-B-4MT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ボディメンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
ボディ
■ 着脱時のひねり、回転、レンチ操作が不要/■ 型式: シングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型、ダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型、フル・フロー型
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
仕様
SS-QF4-B-4MT — ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、1/4インチ・サイズISO管用テーパーおねじ(QF4シリーズ)
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション1 タイプ | ISO管用テーパーおねじ |
| 最大Cv | 1.7 - ステムとの接続時 |
| 潤滑剤 | Dow Corning 111 |
| Oリング材質 | フルオロカーボンFKM |
| 最高使用圧力(最高温度での接続時) | 100 PSIG @ 400°F/6.8 BAR @ 204℃ |
| 最高使用圧力(室温での接続時) | 6000 PSIG @ 70°F/413 BAR @ 21℃ |
| シリーズ | QF4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-B-12PF | 真ちゅう | 3/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| B-QF4-B-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| B-QF4-B-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| B-QF8-B-8PF | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QF12-B-1210 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QF12-B-12PF | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QF12-B-12PM | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QF16-B-1610 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QF16-B-16PF | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QF16-B-16PM | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-B-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-B-4FT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-B-4MS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-B-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-B-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-B-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-B-6M0 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-B-6PF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 製品を見る |
| SS-QF4-B-6PM | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-B-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-B-6PF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-B-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-B-8FS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | ISO-/BSP-Parallelinnengewinde | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-B-8MS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-B-8PF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 製品を見る |
| SS-QF8-B-8PM | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。