text.skipToContent text.skipToNavigation

‘{0}’ 검색 결과

와(과) 관련된 제품 목록을 찾고 계십니까?

스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.

다음으로 필터링 중:
  • 製品カタログ
모든 필터 삭제
필터:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • トラニオン型ボール・バルブ 83シリーズ H83シリーズ

    ■ 最高使用圧力:68.9 MPa/■ エンド・コネクション・タイプ:Swagelok® チューブ継手、NPTねじ/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ 材質:316ステンレス鋼

  • プラグ・バルブ P4Tシリーズ P6Tシリーズ

    ■ 最高使用圧力:20.6 MPa/■ エンド・コネクション・タイプ:Swagelok® チューブ継手、NPT ねじ、ISO管用テーパーねじ/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ 材質:真ちゅう、316ステンレス鋼

  • PFAプラグ・バルブ 43シリーズ

    ■ 1/4回転で最大流量に達するデザイン/■ 軽量/■ 低溶出の高純度PFA材質により、優れた耐薬品性を実現/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):Swagelok® PFAチューブ継手(1/4 インチ)により信頼性のある性能を実現

  • ブリード・バルブ パージ・バルブ

    ■ ブリード・バルブ:最高使用圧力:68.9 MPa、最高使用温度:454℃、材質:316ステンレス鋼、炭素鋼、合金C-276/■パージ・バルブ:最高使用圧力:27.5 MPa、最高使用温度:315℃、材質:316ステンレス鋼、真ちゅう、炭素鋼

  • 圧力逃がし弁 Rシリーズ

    ■ 液体用/ガス用/■ 設定圧力:0.07 MPaから41.3 MPaまで/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ、1/2 インチ、6 mmから12 mmまで

  • タンク・ブランケティング用圧力レギュレーター RHPSシリーズ

    ■ タイプ:減圧用、蒸気回収用/■ 材質:316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・サイズ:1/2 インチ、1 インチ、2 インチ/■ 最高使用圧力:1.60 MPa/■ 使用温度範囲:-20℃から100℃まで

  • 高純度用PFA製フレアー継手

    ■ チューブ外径サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、3/4 インチ、1 インチ/■ ナット材質:PVDF(標準)、PFA(オプション)/■ 豊富な種類の形状

  • 自動内側パージ・コントロール M200パワー・サプライ用

    ■ パージ・ガス流量を必要に応じて変化させ、溶接接合部において適切な内側ガス圧力を維持/■ 手動調節が必要なパージ用コンポーネントから、迅速に応答する自動システムに移行/■ パージ・ガス流量をモニタリングすることで、溶接接合部のアライメントのずれを簡単に識別/■ 適切な圧力レベル/流量レベルにない溶接シーケンスの実行を防止/■ セットアップや切り替えに要する時間を削減/■ 溶接の手直しを最小限に抑え、パージ・ガスの使用を管理できるため、システムのセットアップに要するコストを削減

  • ベローズ・シール・バルブ ダイヤフラム・バルブ マルチポート・バルブ エルボー・バルブ モノブロック型マニホールド セレクション・ガイド

    バルブ・タイプにつきましては、各製品カタログから選定してください/お使いのシステムの要件に合ったマルチポート・バルブ、エルボー・バルブ、モノブロック型マニホールドの型番を、本カタログの説明に従って作成してください/構成部品とその材質、各温度における最高使用圧力、オプション、アクセサリーにつきましては、各製品カタログをご参照ください

  • スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ シート交換可能タイプ DPX/DFXダイヤフラム・バルブ

    ■ 半導体液体材料用キャニスター・アプリケーション向け/■ ボディ材質:316L VIM-VARステンレス鋼/■ 形状:2ポート(アイソレーション用バルブ)、3ポート/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):チューブ突き合わせ溶接(1/4 インチ、3/8 インチ)、VCR® メタル・ガスケット式面シール継手(1/4 インチ)、HタイプVCRメタル・ガスケット式面シール継手(1/4 インチ)/■ モデル:標準、大流量用

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.