Vannes double arrêt et purge pour moyenne pression Swagelok® (série IPT)
Les vannes d’arrêt et de purge Swagelok de la série IPT sont dotées d’un boisseau sphérique de type tourillon qui assure une étanchéité constante sur un large intervalle de pressions – une fiabilité dans le fonctionnement qui permet d’améliorer l’actionnement des systèmes de commande.
Demander des informations sur les vannes série IPTLes vannes d’arrêt et de purge pour moyenne pression série IPT Swagelok® permettent aux opérateurs d’isoler le fluide dans un système pour l’empêcher d’atteindre des composants situés en aval. Elles évacuent ensuite le fluide restant du côté aval de la vanne. Dans leur configuration double arrêt et purge, les vannes de la série IPT offrent un double isolement positif du fluide, ce qui permet d’effectuer des opérations de maintenance, de réparation, d’exploitation, d’échantillonnage, de contrôle des fuites ou d’autres tâches cruciales en aval.
Les vannes d’arrêt et de purge série IPT sont conçues pour des pressions allant jusqu’à 1378 bar (20 000 psig) et sont disponibles en acier inoxydable 316 et en alliage super duplex 2507 dans deux configurations :
- Simple arrêt et purge (pointeau/pointeau)
- Double arrêt et purge (boisseau sphérique/pointeau/boisseau sphérique ou pointeau/pointeau/pointeau)
La conception à boisseau sphérique de type tourillon de la série IPT fournit une étanchéité constante sur une gamme complète de pressions, même si les systèmes sont dépressurisés et repressurisés, permettant un meilleur actionnement des systèmes de commande. Avec leur tige en V, les vannes à pointeau de la série IPT contrôlent l’orifice de purge situé entre les vannes d’arrêt.
Découvrir comment isoler les composants d’un système avec des vannes d’arrêt
Caractéristiques techniques des vannes série IPT
| Pressions de service | jusqu’à 1378 bar (20 000 psig) |
| Températures | jusqu’à 121°C (250°F) |
| Raccordements d’extrémité | Taraudage NPT : 1/4 à 1 po Raccord fileté à extrémité conique moyenne pression : 1/4 à 1 po Raccord fileté à extrémité conique haute pression : 1/4, 3/8 et 9/16 po Raccord pour tube moyenne pression série FK Swagelok : 1/4 à 3/4 po |
Besoin d’aide pour choisir des vannes ?
IPT Series Medium-Pressure Double Block and Bleed Valves Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection
Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.
Use the ToolSwagelok Resources Curated for You
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves
The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.
Process Measurement – Impulse Line Best Practices
It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.
Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System
Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised representative sample from the experts at Swagelok.