![FKBシリーズ中圧トラニオン型ボール・バルブ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/medium-pressure-trunnion-style-ball-valves-fkb-series-1400x411.jpg)
Swagelok®中圧トラニオン型ボール・バルブ(FKBシリーズ)
スウェージロックFKBシリーズ中圧ボール・バルブは、最高137.8 MPaの圧力範囲で確実な締め切りが可能です。先進的な設計により、シールの摩耗を減らして信頼性を向上させています。
資料を請求するSwagelokボール・バルブ FKBシリーズは先進的なデザインを採用しており、シールの摩耗を減らし、あらゆる使用圧力(最高137.8 MPa)と温度範囲で接続部の信頼性向上を実現します。トラニオン型ボールは革新的な直接荷重構造になっており、漏れを防止します。また、ボトム・ロード式の設計によってステムのブローアウトが生じる可能性を排除してオペレーターを保護します。
FKBシリーズ・バルブのエンド・コネクションにはNPTめねじおよびSwagelok中圧用チューブ継手(ゲージによる締め付け度の確認が可能)があり、バルブの取り付け時間とコストを削減しつつ、チューブをしっかりとグリップして優れた耐振性を実現します。また、CTBシリーズ・バルブには2方タイプ(双方向の流れに対応)と3方タイプ(サイド共通ポートまたはボトム一次側ポート)があり、流量係数(Cv値)は0.44~11.3です。ISO 5211準拠のエアー・アクチュエーターを使用でき、API 641の低排出ガス認定を取得しています。
3つのオリフィス・サイズ(6FKB、8FKB、12FKBシリーズ)があり、エンド・コネクションのサイズは1/4~1インチです。取り付け方法には、オプションのパネル・ナットを使用したパネル取り付けや、2本のボルトをパネルに通してバルブ・ボディの最上部に挿入する方法、OEMバルブ交換用のデュアル・ボルト・パターンのボディ取り付け用穴にボルトを挿入する方法があります。
仕様
最高使用圧力 | 137.8 MPa |
使用温度範囲 | –17~121°C |
流量係数(Cv値) | 0.44~11.3 |
エンド・コネクション | |
タイプ | Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズまたはNPTねじ |
サイズ | 1/4~1 インチ |
種類 | 開閉用(2方タイプ)、切り替え用(3方タイプ) |
アクチュエーター | 手動式、空気式 |
オリフィス・サイズ | 5.31 mm、9.52 mm、14.2 mm |
FKBシリーズ中圧トラニオン型ボール・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
![バルブの流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
スウェージロックのリソース
![化学/石油精製業界におけるフュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)を低減する](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。
![流体システムに適したバルブの選定](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
![工場でプロセス測定について議論する作業員](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/two-engineers-260x154.jpg)
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。
![Swagelok FKシリーズ継手](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fk-fittings-260x154.jpg)
AGIインダストリーズ社、13,500か所の接続部で漏れはゼロ
AGIインダストリーズ社がFKBシリーズ・バルブとFKシリーズ継手を9か所の化学薬品注入スキッドで使用し、13,500か所ものリーク・ポイントで漏れを防止した事例を紹介します。