Válvulas Antirretorno y de Exceso de Caudal Swagelok®
Las válvulas antirretorno en línea Swagelok están disponibles en un rango de presiones de disparo ajustables y fijas para controlar el caudal de retorno en aplicaciones de servicio general y alta pureza. Las válvulas de exceso de caudal mejoran la integridad y seguridad del sistema al eliminar la necesidad de mecanismos de derivación.
Válvulas Antirretorno | Diseñadas para fluidos que circulan en una dirección
Válvulas de Exceso de Caudal | Detienen la liberación del exceso de caudal aguas abajo
Las válvulas antirretorno Swagelok® están diseñadas para permitir el caudal en un solo sentido. Nuestras válvulas antirretorno están disponibles con una variedad de diseños que incluyen versiones con obturador, cierre por gravedad y totalmente soldadas para aplicaciones de servicio general y de alta pureza incluyendo las aplicaciones de media y alta presión.
Las válvulas antirretorno Swagelok están disponibles con variedad de conexiones finales y materiales de cierre, permitiendo a los usuarios encontrar soluciones fáciles de integrar y compatibles con sus sistemas y fluidos de proceso. Algunas válvulas antirretorno Swagelok tienen diseños totalmente soldados para ofrecer una contención fiable del fluido del sistema en aplicaciones de alta pureza, y algunas están fabricadas en fluoropolímero de ultra alta pureza y no tienen juntas tóricas, maximizando el caudal y reduciendo la pérdida de carga, eliminando las zonas muertas y con una excelente integridad frente a las fugas.
Las válvulas de exceso de caudal Swagelok® serie XS tienen un obturador ranurado que se mueve a la posición de disparo cuando se produce un exceso de caudal aguas abajo, lo que detiene la liberación incontrolada de los fluidos del sistema. Cuando la presión se iguala, las válvulas se rearman. Estas válvulas eliminan la necesidad de un complejo mecanismo de bypass a la vez que reducen el tiempo de mantenimiento.
Aprenda las diferencias entre la presión de disparo y la presión de cierre para saber si su válvula antirretorno funciona correctamente.
Categorías de Válvulas Antirretorno
Válvulas Antirretorno Totalmente Soldadas de Alta Pureza Serie CW
El diseño totalmente soldado de las válvulas antirretorno soldadas de alta pureza ofrece una contención fiable del fluido del sistema, mientras que el cuerpo de acero inoxidable 316L ofrece una mayor pureza del material.
Válvulas antirretorno por gravedad, Serie 50
リフト式逆止弁の構成部品はすべてステンレス鋼製で、頑丈です。圧力が41.3 MPaまで、温度が482℃までの環境で、逆方向の流れを制限します。
Válvulas de Exceso de Caudal
Aumente la seguridad del sistema evitando la liberación incontrolada de los fluidos del sistema en caso de rotura de la línea aguas abajo con válvulas de exceso de caudal.
スペアー・パーツ/アクセサリー
ポペット式逆止弁のメンテナンス用の交換用部品/アクセサリーとして、デフレクター・キャップやメンテナンス用アクセサリー(スプリング・キット、シール・キット、ポペット交換キットなど)を幅広く取り揃えています。
ポペット式逆止弁、C / CP / CH シリーズ
ポペット式逆止弁(材質:ステンレス鋼または真ちゅう)は、さまざまなエンド・コネクション、そしてクラッキング圧力固定型またはクラッキング圧力調節可能型を選ぶことができます。
Catálogos de Válvulas Antirretorno
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
最高使用圧力:41.3 MPa/クラッキング(吹き出し)圧力:調節可能型、固定型/豊富なエンド・コネクション/材質:316ステンレス鋼、真ちゅう
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
■ 溶接式デザインにより、システム流体を確実に封止/■ 0.014 MPaまでの差圧で正方向へ流れ出す/■ 0.014 MPaまでの逆圧で再シールを行う。/■ 316Lステンレス鋼製ボディにより、ボディ材の清浄度/純度が向上/■ 接液・接ガス部の表面仕上げの選択が可能(標準または高純度プロセス仕上げ)/■ 超高純度工程仕様(Swagelok SC-01仕様)に基づいたクリーニングとパッケージングを行うこともできます(オプション)。/■ エンド・コネクション:チューブ突き合わせ溶接、めすVCR® 継手、一体型おすVCR継手、回転可能型おすVCR継手、Swagelokチューブ継手
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Available for CH4 adn Ch8 series check valves; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok tube fitting or NPT end connections; Fixed cracking pressures: 1 to 25 psi (0.07 to 1.8 bar)
■ 次世代PTFE製接液・接ガス部コンポーネント:超高純度システム・コンポーネント向けのSEMI F57-0301 に適合/■ エンド・コネクション:フレアー継手、スーパー300 タイプピラーフィッティング/■ 低いクラッキング圧力および再シール圧力
■ 構成部品はすべてステンレス鋼製で、頑丈/■ 逆方向からの流れの流量係数は、正方向の流量係数の0.1%未満/■ スプリング、エラストマーの使用なし/■ コンパクトなデザイン
■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 最高使用温度:204℃/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ 材質:ステンレス鋼
Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
バルブやホースのタグを用いたメンテナンス・プログラム改善策
今回は、一般産業用流体システム全体でホースとバルブを対象とするタグ・システムを導入することで、メンテナンスの簡素化とシステム停止時間の最短化を実現する方法について、スウェージロックの専門スタッフ2人が紹介します。