Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Corps pour passage de cloison
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Corps pour passage de cloison
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.
クイック・コネクツ QCシリーズ QFシリーズ QMシリーズ QTMシリーズ
■ 着脱時のひねり、回転、レンチ操作が不要/■ 型式: シングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型、ダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型、フル・フロー型
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B1-400 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B1-600 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-400K1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-400K2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-400K3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-400K4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-400K5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-400KZ | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-400-SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-6M0K1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B1-6M0K3 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B1-10M0 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B1-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B1-12M0 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B1-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.