Manguera Metálica con Aislamiento por Vacío (Serie FV) Swagelok®
La manguera metálica con aislamiento por vacío serie FV ofrece un excelente aislamiento frente a temperaturas extremas del fluido.
Solicite más InformaciónLa manguera con aislamiento por vacío serie FV ofrece dos niveles de rendimiento aislante en un conjunto compacto, con la capa de vacío ofreciendo un excelente aislamiento a temperaturas extremas del fluido. Además, el proceso de fabricación no requiere una conexión de vacío, lo que elimina la principal fuente de degradación de este sistema. Otras características y ventajas disponibles con el lanzamiento de este nuevo producto son:
- El aislamiento sólo por vacío puede potenciarse con aislamiento multicapa para solucionar la transferencia de calor radiante.
- Su condición totalmente recocida facilita el trazado de la manguera gracias a su maleabilidad.
- Las superficies húmedas de acero inoxidable 316L son adecuadas para líquidos y gases.
- El material de soldadura de la superficie húmeda cumple la norma AMS 4777 (aleación de níquel)
- Las fundas de poliolefina de colores permiten codificar las líneas de proceso por colores
Especificaciones
Materiales | Ánima: acero inoxidable 316L corrugado Refuerzo: Malla de acero inoxidable 304L Conexiones finales: Acero inoxidable 316 |
Tamaños Nominales de la Manguera | 1/2 a 1 pulg. |
Presiones de Servicio | Vacío hasta 41 bar (600 psig) |
Temperatura de Servicio | –253 a 537°C (–425 a 1000°F) |
Conexiones Finales | extremos de tubo recocidos |
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras industriales frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Siga estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de la planta.

El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.