Probenahmezylinder
Erhältliche Zylinder mit den folgenden Spezifikationen:
- 10 bis 3785 cm3 Größen
- Edelstahl 316L oder 304L, Alloy 400
- –65°F (–53°C) bis 850°F (454°C)
- 1.800 psig (124 bar) bis 5.000 psig (344 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Beidseitig offene Zylinder — DOT-인증 실린더
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2304L-HDF4-400 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-50 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-500 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-500-T 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-75 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF8-1000 304L 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 304L-HDF8-1GAL 304L 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 304L-HDF8-2250 304L 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 316L-50DF4-150 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 316L-50DF4-300 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 316L-50DF4-500 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 316L-HDF4-1000 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 316L-HDF4-150 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 316L-HDF4-300 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 316L-HDF4-500 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF2-40 304L 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT 304L-HDF4-1000 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-1000T 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-150 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-1GAL 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-2250 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-300 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-300-T 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 316L-HDF4-300-12457 316L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT -
Beidseitig offene Zylinder — TPED-인증 실린더
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2304L-HDF4-1000-PD 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-2250-PD 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-300-PD 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 304L-HDF4-500-PD 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT -
Beidseitig offene Zylinder — 미니어처 샘플 실린더
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4CD-TW-10 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 스터브 3/8인치 튜브 스터브 SS-4CD-TW-25 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 스터브 3/8인치 튜브 스터브 SS-4CD-TW-50 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 스터브 3/8인치 튜브 스터브
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden