text.skipToContent text.skipToNavigation

Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Длинные втулки

Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:

  • От 1/8 до 1 дюйма (от 6 до 18 мм)
  • Под приварку встык, под приварку враструб, вставное соединение под приварку, трубный переходник, глухая втулка
  • Нерж. сталь 316 или 316L, сплав C-22
  • Макс. давление от 1900 фунтов на кв. дюйм, ман. (130 бар) до 8500 фунтов на кв. дюйм, ман. (585 бар)

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтрация по:
Фильтровать по:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • Код изделия
    Материал корпуса
    Размер соединения 1
    Тип соединения 1
    Размер соединения 2
    Тип соединения 2
Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.