Swagelok®-Doppelabsperr- und Entlüftungsventile der Serie IPT für mittleren Druck
Die Absperr- und Entlüftungsventile der Serie IPT von Swagelok zeichnen sich durch ihr Drehzapfendesign aus, das eine konstante Abdichtung über einen weiten Druckbereich gewährleistet und so einen zuverlässigen Betrieb und eine verbesserte Betätigung der Steuersysteme sicherstellt.
Informationen zu Ventilen der Serie IPT anfordernDie Swagelok®Absperr- und Entlüftungsventile der Serie IPT für mittleren Druck ermöglichen es dem Bedienpersonal, den Fluidstrom in einem System zu isolieren, um ein Eindringen in nachgeschaltete Komponenten zu verhindern. Das restliche Fluid wird dann an der Ausgangsseite des Ventils abgelassen. Die Ventile der Serie IPT weisen doppelte Absperr- und Entlüftungskonfigurationen auf und bieten somit eine doppelt positive Isolierung, damit nachgelagerte Wartungs-und Reparturaktivitäten, Probeentnahme, Leckagetests oder andere wichtige Aufgaben durchgeführt werden können.
Die Absperr- und Entlüftungsventile der Serie IPT sind für Drücke bis 1.378 bar (20.000 psig) ausgelegt und in zwei Konfigurationen aus Edelstahl 316 und Superduplex-Legierung 2507 erhältlich:
- Einfachabsperrung und Entlüftung (Nadel/Nadel)
- Doppelabsperrrung und Entlüftung (Kugel/Nadel/Kugel oder Nadel/Nadel/Nadel)
Die Serie IPT mit Drehzapfendesign stellt eine durchgängige Abdichtung über weite Druckbereiche sicher—auch wenn das System drucklos gemacht und wieder mit Druck beaufschlagt wird—und gewährleistet so eine verbesserte Betätigung der Steuersysteme. Über die Nadelventile der Serie IPT mit V-Spindel wird die Entlüftung zwischen den Absperrventilen geregelt.
Erfahren SIe mehr darüber, wie Sie Systemkomponenten mit Absperrventilen isolieren
Ventile der Serie IPT—Spezifikationen
| Betriebsdrücke | bis 1.378 bar (20.000 psig) |
| Temperaturen | bis 121 °C (250 °F) |
| Endanschlüsse | NPT-Innengewinde: 1/4 bis 1 Zoll Konus- und Gewindeverschraubung für mittleren Druck 1/4 bis 1 Zoll Konus- und Gewindeverschraubung für hohen Druck 1/4, 3/8 und 9/16 Zoll Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck: 1/4 bis 3/4 Zoll |
Sie benötigen Hilfe bei der Wahl der richtigen Ventile?
Doppelabsperr- und Entlüftungsventile der Serie IPT für mittleren Druck—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenSwagelok Resources Curated for You
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves
The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.
Process Measurement – Impulse Line Best Practices
It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.
Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System
Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised representative sample from the experts at Swagelok.