text.skipToContent text.skipToNavigation
Вакуумные (Ultra-Torr) фитинги

Вакуумные фитинги Swagelok® Ultra-Torr

Вакуумные фитинги и переходники Swagelok, предлагаемые в прямых и тройниковых конфигурациях Ultra-Torr, обеспечивают удобство подключения, что экономит время и позволяет получать стабильные результаты в системах с вакуумной герметизацией.

См. вакуумные фитинги Ultra-Torr

Los accesorios para vacío Swagelok® Ultra-Torr son ideales para hacer conexiones de vacío rápidas y fáciles de desmontar, como las necesarias al conectar sistemas a detectores de fugas con helio o al conectar tubo metálico a tubo de vidrio. Estos racores ofrecen un rendimiento de cierre consistente con desconexiones y reutilizaciones repetidas en sistemas de presión de vacío.

Los accesorios de vacío Ultra-Torr tienen una tuerca moleteada que permite un montaje fácil y estanco con los dedos y un rendimiento de cierre fiable y repetitivo. La junta tórica de FKM fluorocarbono del accesorio cierra sin fugas el tubo de vidrio, metal o plástico, lo que permite su utilización en una gran variedad de aplicaciones de vacío.

¿Necesita ayuda para seleccionar los racores de vacío adecuados?

Contacte con los Especialistas Locales

Ultra-Torr 진공 피팅 카테고리

수나사 코넥터

수나사 코넥터

Ultra-Torr 수나사 커넥터 피팅은 폭넓은 크기로 공급 가능하며, 널드(Knurled) 너트가 적용되어 연결과 분리가 쉽습니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

Ultra-Torr 진공 피팅과 함께 사용할 암나사 너트 및 슬리브를 알아보십시오.

유니온

유니온

다양한 크기의 직선형, 엘보우, 티 Ultra-Torr 진공 피팅 유니온은 연결과 분리가 쉬우므로 시간을 절감하고 반복 가능한 결과를 산출할 수 있습니다.

튜브 스터브

튜브 스터브

Ultra-Torr 직선형 튜브 스터브는 유리, 금속 또는 플라스틱 튜빙에서 신뢰성 높고 반복 가능한 밀폐 성능을 제공합니다.

Catálogos de Accesorios Ultra-Torr para Vacío

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Racores para tubo Swagelok roscados
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Trabajadores en una plataforma petrolífera
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного фитинга Swagelok
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.