The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
ステンレス鋼製クッション付きクランプ・チューブ・サポート、チューブ外径サイズ:1/2 インチ
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
クッション付きクランプ・チューブ・サポート
Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) |
Наруж. диам. трубки | 1/2 インチ |
eClass (4.1) | 37020312 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40180000 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Длина
|
Радиус изгиба
|
|
---|---|---|---|---|---|
SS-TBC12 | 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) | 3/4 インチ | - | - | Просмотр изделия |
SS-TBC16 | 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) | 1 インチ | - | - | Просмотр изделия |
SS-TBC4 | 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) | 1/4 インチ | - | - | Просмотр изделия |
SS-TBC6 | 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) | 3/8 インチ | - | - | Просмотр изделия |
S-TBC12 | 炭素鋼チューブ | 3/4 インチ | - | - | Просмотр изделия |
S-TBC4 | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | - | - | Просмотр изделия |
S-TBC6 | 炭素鋼チューブ | 3/8 インチ | - | - | Просмотр изделия |
S-TBC8 | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.