text.skipToContent text.skipToNavigation

Герметики — Герметики для трубной резьбы — Анаэробный герметик для резьбы SWAK™

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Герметики — Герметики для трубной резьбы — Анаэробный герметик для резьбы SWAK™
Герметизируйте соединения при помощи широкого ассортимента герметиков Swagelok для трубной резьбы, предназначенных для различных химических веществ в разнообразных системах.

Похожие изделия

Код изделия
Размер контейнера
Диапазон температур,
Материал корпуса
Наруж. диам. трубки
Калибр стенки трубки
MS-PTS-250 (250cm³) –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - Просмотр изделия
MS-PTS-50 50cm³ –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - Просмотр изделия
MS-PTS-6 6cm³ –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.