밀폐제 — 파이프 나사 밀폐제
이 사양에 사용 가능한 밀폐제:
- SWAK™, PTFE 테이프, PTFE 없음
- –65°F(–54°C)~450°F(232°C)
- 파이프 또는 피팅 사용 압력 최대 10,000 psig(689 bar)까지
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
밀폐제 — 파이프 나사 밀폐제 — SWAK™ 혐기성 나사 밀폐제
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-PTS-50 50cm³ –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - MS-PTS-6 6cm³ –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - MS-PTS-250 (250cm³) –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - -
밀폐제 — 파이프 나사 밀폐제 — PTFE 테이프
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-STR-4 1/4 x 576인치(6.4 x 1463cm) 최대 온도 450°F(232°C) - - - MS-STR-8 1/2 x 288인치(12.7 x 732cm) 최대 온도 450°F(232°C) - - - -
밀폐제 — 파이프 나사 밀폐제 — PTFE-없는 파이프 나사 밀폐제
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-TFS-50 50cm³ –65 ~ 300°F(–53 ~ 148°C) - - -
Product Availability by Store Location
Hours