7Pシリーズ・ホースのコア材質は、FDA 21 CFR Part 177 1520およびNSF-51に準拠しています。内部の繊維補強材により、ホースの使用圧力範囲が向上しています。ポリウレタン製カバーは耐磨耗性があり、湿気のたまりやシステム内のコンタミネーションを防止します。
仕様
| 材質 | コア:スムーズボア・タイプのポリエチレン 補強材:繊維製ブレード カバー:非せん孔ポリウレタン(ブルー) エンド・コネクション:316ステンレス鋼 |
| ホース内径(呼び径)サイズ | 1/4~1 インチ |
| 最高使用圧力 | 18.9 MPa |
| 使用温度範囲 | –23~65°C |
| エンド・コネクション | Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO管用テーパーおねじ、ISO管用平行おねじ、SAE 37°(JIC)めすスウィベル、グローブ・シール、めすスウィベル(ミリ・サイズ) |
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.
How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.