|
스테인리스강 파이프 피팅, 중공(Hollow) 육각 플러그, 3/4-16 수나사 SAE/MS 평행 나사
Part #: SS-8-HPST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Hollow Hex PlugsOffers a compact, flush-sealing solution for unused ports—ideal for tight spaces and pressure-rated system closures. Log in or Register to view price ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
스테인리스강 파이프 피팅, 중공(Hollow) 육각 플러그, 3/4-16 수나사 SAE/MS 평행 나사
Log in or Register to view price
Catalogs
Hollow Hex Plugs
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-8-HPST — 스테인리스강 파이프 피팅, 중공(Hollow) 육각 플러그, 3/4-16 수나사 SAE/MS 평행 나사
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 3/4-16 in. |
| Connection 1 Type | Male SAE/MS Straight Thread |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-HPST | 316 스테인리스강 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | View Product |
| SS-2-HP | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-2-HPST | 316 스테인리스강 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | View Product |
| SS-4-HP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-4-HPST | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | View Product |
| SS-6-HP | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-6-HPST | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | View Product |
| SS-8-HP | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.