text.skipToContent text.skipToNavigation

Résultats de la recherche pour « {0} »

Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Vous filtrez par :
Filtrer par :
安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

  • 83시리즈 트러니언 Trunnion 볼 밸브 83 시리즈 및 H83 시리즈

    최대 사용 압력 10 000 psig (689 bar); 1/8 ~ 1/2 in. 및 6 ~ 12 mm Swagelok® 튜브 피팅 또는 NPT 연결구; 316 스텐레스강 재질

  • 플러그 밸브

    P4T 및 P6T 시리즈; 최대 사용 압력 3000 psig (206 bar); Swagelok® 튜브 피팅 및 NPT/ISO 경사나사 연결구; 1/8 ~ 1/2 in. 및 6 ~ 12 mm 크기; 황동 및 316 스텐레스강 재질

  • 블리드 밸브 및 퍼지 밸브

    블리드 밸브; 최대 사용 압력 10,000 psig (689 bar); 최대 온도 454 C (850F); 316 스텐레스강, 탄소강, 400 재질합금 또는 C-276 재질합금; 퍼지 밸브; 최대 사용 압력 4000 psig (275 bar); 최대 온도 315c (600f); 316 스텐레스강, 황동 또는 탄소강 재질

  • 압력비례 릴리프 밸브

    R 시리즈; 액체용, 기체용; 설정 압력은 10 ~ 6000 psig (0.68 ~ 413 bar); 1/4 와 1/2 in. 및 6~12 mm 연결구

  • 스웨즈락 일반 서비스 밸브, GB 시리즈

    GB 시리즈 볼 밸브; –40~248˚F(–40~120˚C)에서 최대 사용 압력 6250psig(430bar); Swagelok® 튜브 피팅 말단 연결구, 3/8~1in. 암나사형 파이프,in. 또는 미터 규격(12mm~25mm); 내부식성 몸체 재질; 316/316L, 합급 2507, 6-몰리, 합급 625, 합급 825, 합급 C-276; 내화성 어플리케이션용 API 607 옵션 및 사워 가스 NACE MR0175/ISO 15156

  • 압력 트랜스듀서초고순도

    PTU 시리즈 ;일자형, 티자형 및 블럭 조립식 모델; 5000 psig, 400 bar, 40 MPa 까지의 양압 범위, 500 psig, 250 bar, 5MPa 까지의 복합 압력 범위; 장기적인 안정성 및 재현성이 우수하여 신뢰성이 높고 유지보수가 편리; 유체가 접촉되는 부품은 Elgiloy® 및 316L VIM-VAR 스텐레스강 재질; VCR® 금속 가스켓 양면 접속 밀폐, Micro-Fit® 용접 티, 튜브 맞대기 용접 및 블럭 조립식 연결구

  • 벨로우즈- 다이어프램-봉인 멀티포트, 직각형 밸브 및 모노블록 매니폴드 선택 가이드

    ALD, BN, DF, DL/DS, DP, HB 시리즈; 각 제품 카탈로그에서 밸브 유형 선택; 시스템 요구사항에 맞는 멀티포트 또는 직각형 밸브 또는 모노블록 매니폴드용 밸브 주문 번호 생성 안내서; 구성 재질, 압력-온도 정격, 옵션, 액세서리 정보는 제품 카탈로그 참조

  • 교체용 시트 무스프링 다이어프램 밸브 DP 시리즈 및 DF 시리즈 교체용 시트 모델

    특징: 반도체 화학물질 보관통 어플리케이션; 316L VIM-VAR 스테인리스강 몸체 재질; 분리 및 3-포트 구성; 1/4 및 3/8in. 튜브 버트 용접 및 1/4in. VCR® 및 "H"형 말단 연결구; 표준 및 고유량 모델

  • Swagelok 수소 호환 제품 수소 모빌리티 산업용

    Products that are compatible for use in hydrogen on-vehicle and Infrastructure applications (gaseous tube trailers, electrolyzers, compresors, hydrogen storage tanks, dispensers), including an assortment with EC-79 approval.

  • 가스 분배 시스템

    가스 분배 시스템은 각 기계가 요구하는 압력과 흐름율에 맞추어 가스를 고압 가스원에서 시설로 전달하는 것이 목적입니다. 대부분 하나 또는 일련의 압력 제어 단계 주위에 설치되고, 가스 분배 시스템에는 네 가지의 대표적인 서브 시스템이 있습니다. 가스원 입구 연결부, 일차 가스 압력 제어, 자동 변환, 그리고 이용 현장입니다. 이 가이드는 스웨즈락의 가스 분배 시스템에 대한 정보를 제공하고 있습니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.