text.skipToContent text.skipToNavigation
Accesorio de Cierre Frontal con Junta Plana Metálica Swagelok VCR

Accesorio de Cierre Frontal con Junta Plana Metálica VCR Swagelok VCR®

Los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica Swagelok VCR® le permiten crear conexiones fiables de cierre metal-metal reutilizables en sistemas soldados de alta pureza. Están compuestos de material de ultra alta pureza, se instalan fácilmente en espacios reducidos y son ideales para situaciones en las que los fluidos o las temperaturas del sistema pueden no ser compatibles con los elastómeros de las juntas tóricas.

Ver Accesorios VCR®

Los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica Swagelok VCR® han establecido el estándar industrial para conexiones con cierre metal-metal. Los accesorios Swagelok VCR® pueden tener una construcción de ultra alta pureza y se pueden utilizar en aplicaciones de alta pureza desde vacío a presión positiva. Los accesorios de cierre frontal tienen menos áreas de atrapamiento y son más limpios que los racores para tubo, lo que limita el potencial de contaminación en las aplicaciones en las que es imprescindible un bajo nivel de partículas. El cierre metal-metal permite utilizar el accesorio VCR® en las aplicaciones en las que los elastómeros son incompatibles con los fluidos del sistema.

Los accesorios VCR® Swagelok son fáciles de instalar y tienen un tamaño compacto, lo que los hace útiles en una gran variedad de aplicaciones donde el espacio es especialmente limitado. La junta con retenedor de instalación lateral de los accesorios fabricada con precisión, facilita la instalación con un mínimo requisito de desplazamiento axial para desmontarla, lo que reduce el tiempo necesario para la instalación y el mantenimiento. Hay disponibles cuerpos con restricción de caudal con varios tamaños de orificio para una reducción consistente del caudal.

¿Tiene alguna pregunta sobre los accesorios VCR®?

Contacte con los Especialistas Locales

Categorías de Accesorios de Cierre Frontal con Junta Plana Metálica VCR®

Accesorios para soldar

Accesorios para soldar

Haga conexiones permanentes entre el tubo y los componentes para crear uniones resistentes y a prueba de fugas que aporten una gran integridad a los cierres metal-metal. 

Conectores hembra

Conectores hembra

Los conectores hembra con racor VCR en un extremo están disponibles en varios tamaños y ofrecen un cierre estanco en las aplicaciones de alta pureza.

Conectores macho

Conectores macho

Cree un cierre frontal seguro entre el manguito y la junta para conseguir una conexión a prueba de fugas al tiempo que mantiene la alta pureza del cierre metal-metal.

Manguitos

Manguitos

Los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica Swagelok VCR® le permiten crear conexiones fiables, cierre metal-metal, de rápida conexión y desconexión en sistemas soldados de alta pureza.

Manguitos Largos

Manguitos Largos

Consiga una conexión estanca manteniendo la alta pureza del cierre metal-metal en situaciones que requieran conexiones finales más largas.

Manguitos cortos

Manguitos cortos

Ofrece un cierre fiable en aplicaciones más compactas al comprimir la junta plana metálica desde ambos extremos durante el apriete, lo que da como resultado un cierre frontal estanco.

Pasamuros

Pasamuros

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® para conexiones fiables y estancas. Disponibles en varios tamaños y materiales para adaptarse a las necesidades de sus aplicaciones.

Pasamuros Corto

Pasamuros Corto

Con la garantía de un cierre estanco entre los dos lados de un tabique, utilice estos pasamuros cortos en las aplicaciones de ultra alta pureza que requieran un diseño compacto.

Reductores

Reductores

Diseñados para sistemas de ultra alta pureza, estos racores conectan tubo de distintos tamaños y ofrecen una fiabilidad y una integridad de estanqueidad excelentes.

Tapones para tubo y tapones para racor

Tapones para tubo y tapones para racor

Cierre un puerto de racor o el extremo de un tramo de tubo con tapones para tubo y tapones para racor de acero inoxidable 316 para proporcionar un servicio estanco desde vacío hasta presión positiva.

Tuercas, Juntas y Accesorios

Tuercas, Juntas y Accesorios

Consiga cierres estancos duraderos desde vacío hasta presión positiva con estas soluciones.

Uniones

Uniones

Los accesorios Swagelok VCR® son los racores originales para vacío y han establecido el estándar industrial para conexiones con cierre metal-metal.

Catálogos de Accesorios de Cierre Frontal con Junta Plana Metálica VCR

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Racores para tubo Swagelok roscados
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Trabajadores en una plataforma petrolífera
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Utilización de una galga de inspección para confirmar la correcta instalación de un racor Swagelok
Instalación del Racor Swagelok

Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.