text.skipToContent text.skipToNavigation

Pipe Fittings — Caps and Plugs — Pipe Plugs

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Pipe Fittings — Caps and Plugs — Pipe Plugs
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-8-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2인치 수나사 NPT - - View Product
B-4-P 황동 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
B-8-P 황동 1/2인치 수나사 NPT - - View Product
SS-12-P 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-16-P 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - View Product
SS-1-P 316 스테인리스강 1/16인치 수나사 NPT - - View Product
SS-2-P 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - View Product
SS-2-P-RS 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 - - View Product
SS-4-P 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-4-P-RS 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 - - View Product
SS-4-P-RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - View Product
SS-6-P 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - View Product
SS-6-P-RS 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 - - View Product
SS-6-P-RT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - View Product
SS-8-P 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - View Product
SS-8-P-RS 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 - - View Product
SS-8-P-RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - View Product

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.