Gewindefittings — Adapter — Winkel
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Gewindefittings — Adapter — Winkel
Упрощает крутые повороты в тесных зонах, обеспечивая герметичность для ответственных конфигурацией газовых и жидкостных систем.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-12-SE | 황동 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| B-4-SE | 황동 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| B-6-SE | 황동 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| B-8-SE | 황동 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-SE | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-16-SE | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 1인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-2-SE | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-SE | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-SE-RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-6-SE | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-SE | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.