text.skipToContent text.skipToNavigation
têtes à souder

Têtes à souder Swagelok®

Les têtes à souder Swagelok maintiennent l’électrode, appliquent une force sur la pièce et assurent la circulation du courant de soudage. Elles sont conçues pour réaliser des soudures orbitales à l’arc fiables et régulières en atmosphère inerte avec électrode de tungstène sur des tubes ou des tuyaux. Précises et durables, elles garantissent des soudures de haute qualité. Faciles à monter, nos têtes à souder permettent de contrôler les paramètres de soudage avec précision et résistent aux environnements difficiles. Compatibles avec diverses alimentations électriques, elles peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques d’un projet.

Demander des informations sur les têtes à souder

Swagelok 용접 헤드는 광학 속도 제어가 적용되어 유속계나 캘리브레이션이 필요 없습니다. 공급 가능한 용접 헤드 연장 케이블을 사용하면 용접기 본체와 더 먼 곳에서 용접이 가능하므로 더 높은 유연성이 확보됩니다.

이 용접 헤드에는 외경(OD) 2~114 mm 범위의 튜빙을 사용할 수 있습니다. 극성이 있는 전원 커넥터가 사용되므로 용접 헤드와 용접기 본체 사이의 올바른 연결이 보장됩니다.

Swagelok 용접 헤드 제품군:

마이크로-시리즈 4 및 시리즈 8 외경(OD) 2~12 mm용
시리즈 5 외경(OD) 3~17.3 mm용
시리즈 8HPH 고성능 외경(OD) 3~12 mm용
시리즈 10 외경(OD) 6~25 mm용
시리즈 20 외경(OD) 12~52 mm용
시리즈 40 외경(OD) 38.1~114.3 mm 튜브, 42.2~114.3 mm 파이프용

용접 인력을 준비하는 방법 알아보기

용접 헤드 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 용접 시스템 교육 강좌

오비탈 용접 교육

공인 용접 검사관(CWI)과 공인 용접 강사(CWE)에게 오비탈 용접 원리와 함께 Swagelok® M200 용접 시스템 설정, 운영, 문제 해결 기술을 배울 수 있습니다.

오비탈 용접 교육 돌아보기

Swagelok 용접 헤드 리소스

Swagelok 오비탈 용접 교육 강좌
신규 용접 인력용 도구

용접 인력 부족이 점차 심해지면서 장래 전 세계 제조업이 어려움에 처할 것이라는 우려가 점차 커지고 있습니다. 자동 오비탈 용접을 도입하면 이 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있지만, 반드시 적절한 교육이 뒤따라야 합니다. 신규 인력을 준비하는 오비탈 용접 프로그램에 어떤 것이 필요한지 알아보십시오.

Оборудование Swagelok для гибки трубок
Как найти подходящий инструмент: Вопросы оснащения производства

Какие инструменты и оборудование операторам и техническим специалистам нужно постоянно иметь под рукой? От передовых систем орбитальной сварки до простейших приспособлений для снятия заусенцев с трубок: на каждом соединении нужен свой инструмент, а готовность к любой ситуации выгодна прежде всего предприятию.

Курсы и обучение Swagelok
Восполнение недостающих производственных знаний и навыков за счет хорошей подготовки команды

В условиях, когда возраст опытных производственных работников приближается к пенсионному, предприятия-изготовители заинтересованы в привлечении молодых поколений на замену уходящих высококлассных специалистов. Узнайте, как создать эффективную программу обучения по жидкостным и газовым системам.

Complexe de recherche avancée à l’Université d’Ottawa
Un laboratoire plus fonctionnel grâce à l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides

Découvrez comment l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides a permis à l’Université d’Ottawa de rendre plus fonctionnel le laboratoire de son complexe de recherche avancée, une installation qui abrite le seul spectromètre de masse par accélérateur du Canada. La formation à la soudure orbitale dispensée par Swagelok a permis d’améliorer la précision et la productivité du travail réalisé à l’atelier.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.