Accesorios Roscados — Tuercas de Unión
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 1/8 a 1 pulg.
- Acero inoxidable 316, acero al carbono, latón, 6-Moly, aleación 625, aleación 825 y aleación 2507
- Máximo 158 bar (2300 psig) a 875 bar (12 700 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios Roscados — Tuercas de Unión — Прямые
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-UBJ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Муфтовое шаровое соединение SS-8-UBJ Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Муфтовое шаровое соединение
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas