text.skipToContent text.skipToNavigation
Flexible métallique série FJ

Flexible métallique Swagelok® (série FJ)

Le flexible entièrement métallique série FJ limite le phénomène de perméation dans des applications sous vide, aux températures élevées ou générales dans lesquelles la perméation doit être évitée.

Se faire aider pour choisir des flexibles

Le flexible série FJ est un flexible en acier inoxydable 316L convoluté à usage général avec une seule tresse en acier inoxydable 304 qui améliore la tenue en pression du flexible. Une tresse en acier inoxydable 316L plus résistante à la corrosion est disponible en option. Un tube central convoluté procure de la souplesse au flexible et limite les déformations.

Regarder cette vidéo pour en savoir plus sur la perméation

Une plage de dimensions allant de 1/4 po à 2 po, des pressions de service allant du vide à 110 bar (1600 psig) et une variété de raccords d’extrémité soudés conformément à la section IX du code ASME sur les chaudières et appareils à pression permettent au flexible de la série FJ de répondre aux besoins de toute une gamme de systèmes. Les flexibles métalliques sont disponibles avec d’autres options comme des protections, des étiquettes ou un test de fuite à l’hélium.

En savoir plus sur les couches de renfort des flexibles

Caractéristiques techniques

Matériaux Tube central : acier inoxydable 316L convoluté
Renfort : tresse en acier inoxydable 304
Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316
Diamètre nominal du flexible 1/4 à 2 po
Pressions de service Du vide jusqu’à 110 bar (1600 psig)
Plage de température –200 à 426°C (–325 à 800°F)
Raccordements d’extrémité Raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords filetés NPT, raccords avec joint métallique VCR®, raccords avec joint torique VCO® femelles, raccords orientables femelles SAE 37° (JIC), tubes à souder bout à bout

Choisir le bon flexible

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。