Delivers reliable, leak-tight transitions between tubing and threaded ports, engineered for critical fluid system environments.
카탈로그
Tube Fittings and Adapters — Tube Adapters — Straights
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-10-MTA-1-4RS | Laiton | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-10-TA-1-8 | Laiton | 5/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-12-MTA-1-4RS | Laiton | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-12-TA-1-12 | Laiton | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-400-A-4ANF | Laiton | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Évasement 37° femelle | 제품 보기 |
| B-4-TA-1-2 | Laiton | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-4-TA-1-4 | Laiton | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-4-TA-7-4 | Laiton | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| B-4-TA-7-6 | Laiton | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| B-6-TA-1-4 | Laiton | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-6-TA-7-4 | Laiton | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| B-8-MTA-1-4RS | Laiton | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| B-8-TA-1-8 | Laiton | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| B-8-TA-7-6 | Laiton | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| B-8-TA-7-8 | Laiton | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| S-6-TA-1-4 | Acier au carbone | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-6 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-6RT | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-8 | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-8RS | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-4 | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-4RG | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-4RT | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-8 | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-8RG | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-10-TA-1-10ST | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 世伟洛克®卡套管转换接头 | 7/8-14 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-10-TA-1-8 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-10-TA-7-8 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-A-12ANF | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克®卡套管转换接头 | 3/4 in. | 内螺纹 37° AN | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-4 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-4RS | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-4RT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-6RS | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | ISO 平行外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-6RT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-8 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-8RS | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-8RT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-4 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-4RG | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-8 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-8RG | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-8RP | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12AN | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | 外螺纹 37° AN | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12RS | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | ISO 平行外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12RT | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12ST | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 1/16-12 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12W | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | 公称管外焊 | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-16 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-16ST | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 5/16-12 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-8 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-8RS | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-12RT | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-16 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-8 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-1610-A-16ANF | 316 不锈钢 | 1 in. | 预装世伟洛克®卡套管转换接头 | 1 in. | 内螺纹 37° 扩口 | 제품 보기 |
| SS-16-MTA-1-8 | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-MTA-1-8RS | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | 제품 보기 |
| SS-16-MTA-7-8RG | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-12 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16AN | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 in. | 外螺纹 37° AN | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16RS | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 in. | ISO 平行外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16RT | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 in. | ISO 锥形外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16ST | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 5/16-12 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-8 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-TA-7-12 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-TA-7-16 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-TA-7-8 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-18-MTA-1-12RS | 316 不锈钢 | 18 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | ISO 平行外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-18-MTA-1-8RS | 316 不锈钢 | 18 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-18-MTA-7-8RG | 316 不锈钢 | 18 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-1-TA-1-2 | 316 不锈钢 | 1/16 in. | 世伟洛克®卡套管转换接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-200-A-2ANF | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克®卡套管转换接头 | 1/8 in. | 内螺纹 37° AN | 제품 보기 |
| SS-200-A-4ANF | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克®卡套管转换接头 | 1/4 in. | 内螺纹 37° AN | 제품 보기 |
| SS-20-TA-1-20 | 316 不锈钢 | 1 1/4 英寸 | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 1/4 英寸 | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-24-TA-1-24 | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | 预装世伟洛克®卡套管转换接头 | 1 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-2RS | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | ISO 平行外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-2ST | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 5/16-24 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-4 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-4RT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克®卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-OR | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 5/16-24 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-2-TA-7-2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-2-TA-7-2RP | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | ISO 平行内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-2-TA-7-4 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-32-TA-1-32 | 316 不锈钢 | 2 in. | 预装世伟洛克®卡套管转换接头 | 2 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-A-4ANF | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克®卡套管转换接头 | 1/4 in. | 内螺纹 37° AN | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-2 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-2RS | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | ISO 平行外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-2RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4AN | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 外螺纹 37° AN | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4RS | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4SC11 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4ST | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 7/16-20 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4W | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 公称管外焊 | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-6 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-6RS | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-8 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-OR | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 7/16-20 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-2 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-2RP | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | ISO 平行内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-2RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-600-A-6ANF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Hembra AN 37° | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-2 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-2RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-2 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-2RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RJ | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-6RG | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4AN | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Macho AN 37° | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6AN | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Macho AN 37° | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8W | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-OR | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-4RP | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-6RG | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-6RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-810-A-8ANF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Hembra AN 37° | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-12 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8AN | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Macho AN 37° | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8W | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-OR | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-12 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Taraudage conique ISO | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8RP | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Taraudage conique ISO | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.