Catalogs
VCO®Oリング式面シール継手 — グランド — グランド
Provides a secure, high-purity sealing interface for VCO assemblies, ensuring repeatable vacuum-tight performance in instrumentation systems.
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO
Размер от 1/8 до 1 дюйма, Нержавеющая сталь марки 316 или 316L, Торцевые соединения под трубку с резьбами NPT, SAE и сварные соединения
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-VCO-3A | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | View Product |
316L-8-VCO-3A | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | View Product |
SS-12-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | View Product |
SS-12-WVCO-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
SS-12-WVCO-6-1210 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | View Product |
SS-16-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1 дюйм | Трубное соединение под приварку враструб | View Product |
SS-2-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | View Product |
SS-4-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | View Product |
SS-4-VCO-3-4MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Вставное сварное соединение | View Product |
SS-4-VCO-3-4TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | View Product |
SS-4-WVCO-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
SS-4-WVCO-1-4ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
SS-4-WVCO-6-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | View Product |
SS-4-WVCO-6-DF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | View Product |
SS-4-WVCO-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
SS-6-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | View Product |
SS-8-VCO-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | View Product |
SS-8-VCO-3-6TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | View Product |
SS-8-VCO-3-8MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Вставное сварное соединение | View Product |
SS-8-VCO-3-8TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | View Product |
SS-8-WVCO-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
SS-8-WVCO-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
SS-8-WVCO-6-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
SS-8-WVCO-6-DF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | View Product |
SS-8-WVCO-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.