Dämpfungsfittings von Swagelok®
Swagelok-Dämpfungsfittings schützen Manometer und Geräte im System vor potenziell schädigenden Druckschwankungen und Druckstößen, so dass diese reibungslos auf den erforderlichen Leitungsdruck gebracht werden können.
Dämpfungsfittings anzeigenWerden Dämpfungsfittings (Manometerschutz) vor einem druckempfindlichen Gerät installiert, wird dessen Ansprechrate auf Systemänderungen herabgesetzt, um es vor potenziellen Beschädigungen zu schützen. Somit ermöglichen Dämpfungsfittings eine längere Gerätelebensdauer und tragen gleichzeitig dazu bei, die mit dem Austausch von Bauteilen, zeitaufwändigen Reparaturen und Systemausfällen verbundenen Kosten zu reduzieren.
Eine Dämpfung des Drucks wird durch den Einsatz eines porösen, gesinterten Elements aus Edelstahl 316 erreicht. Die Ansprechrate gleicht dann den anfänglichen Druckabfall über das Element aus, so dass das Gerät sanft den erforderlichen Leitungsdruck erreicht. Die fünf erhältlichen Basiselementversionen entsprechen den Anforderungen für Fluidsystemanwendungen mit leichten Gasen sowie mit Flüssigkeiten wie Schwerölen, die Viskositäten über 1.000 SUS (Saybolt Universal Second) aufweisen. Dämpfungsfittings sollten ausschließlich zum Schutz vor Druckstößen, -impulsen und -schlägen eingesetzt werden. Für eine zuverlässige Eindämmung von Verunreinigungen ist der Einsatz geeigneter Filter erforderlich.
Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl von Verschraubungen?
Dämpfungsfittings—Kategorien
Dämpfungsadapter
Dämpfungsfittings beinhalten ein poröses Element aus gesintertem Edelstahl 316, um Messgeräte vor Druckstößen und -schlägen zu schützen.
Snubber Fittings Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Nenngrößen 40, 50, 63, 100, 115 und 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 und 6 Zoll); Messgenauigkeit entsprechend ASME, EN und JIS; Lieferbar mit verschiedenen Endanschlüssen, einschließlich Swagelok® Rohrstutzen; Anschlüsse Rückseite mittig, Rückseite außermittig oder unten; Edelstahl- und Kunststoffausführungen; Ungefüllt oder mit Flüssigkeitsfüllung lieferbar
The Swagelok® Tube Fitting Advantage
Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.
Discover the AdvantageSwagelok Resources Curated for You
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch
Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings
For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.
Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.