니들 및 미터링 밸브 — 스크류 보닛 게이지 밸브
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/2~3/4인치 수나사 대 1/2인치 NPT 암나사 연결구
- –65°F(–53°C)~1200°F(648°C)
- 316 스테인리스강
- 100 psig(6.8 bar)~6000 psig(413 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
니들 및 미터링 밸브 — 스크류 보닛 게이지 밸브 — Прямая конфигурация
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-6PNBGM12-F8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6PNBGM8-F8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT
Product Availability by Store Location
Hours