열가소성 호스 — 연결구
이 사양에 사용 가능한 메탈 코어 호스 연결구:
- 1/4~1인치(6 mm)
- 316 스테인리스강, 탄소강
- Swagelok® 튜브 어댑터, 암나사 JIC(AN) 37° 회전형, 수나사 NPT, Swagelok® 튜브피팅
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
열가소성 호스 — 연결구 — Соединители для термопластических шлангов
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-TP12-TA12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - S-TP8-TA8 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-TP8-PM8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-TP4-AS4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутренняя резьба JIC (AN) 37°, шарнирное соединение - - SS-TP4-PM4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-TP4-SL4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-TP4-TA4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-TP4-TM6 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® - - SS-TP6-TA6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-TP8-AS8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутренняя резьба JIC (AN) 37°, шарнирное соединение - - SS-TP8-SL8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-TP8-TA8 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-TP16-TA16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間