text.skipToContent text.skipToNavigation

Manifolds — Manifolds à trois vannes, instrumentation

Vannes disponibles avec ces caractéristiques :

  • 1/4 à 3/4 po (12 mm)
  • –53°C (–65°F) à 648°C (1200°F)
  • Acier inoxydable 316
  • 118 bar (1715 psig) à 413 bar (6000 psig)
  • Trois vannes

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Filtrer par :
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • Réf. pièce
    Matériau du corps
    Dimension du raccordement 1
    Type du raccordement 1
    Dimension du raccordement 2
    Type du raccordement 2
Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.