Ultra-Torr 진공 피팅 — 튜브 스터브
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/16~1 1/2인치
- 유니온, 리듀싱 유니온, 유니온 엘보우, 유니온 티
- 스테인리스강
- –25~400°F(–31~204°C)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Патрубки — Прямые
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-12-UT-A-16 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1 дюйм Патрубок SS-4-UT-A-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Патрубок SS-4-UT-A-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/8 дюйма Патрубок SS-4-UT-A-6BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/8 дюйма Патрубок SS-6-UT-A-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/8 дюйма Патрубок SS-6-UT-A-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/2 дюйма Патрубок SS-6-UT-A-8BT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/2 дюйма Патрубок SS-2-UT-A-6 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/8 дюйма Патрубок SS-4-UT-A-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/2 дюйма Патрубок SS-4-UT-A-8BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/2 дюйма Патрубок SS-8-UT-A-10 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 5/8 дюйма Патрубок SS-8-UT-A-10BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 5/8 дюйма Патрубок SS-8-UT-A-12 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/4 дюйма Патрубок SS-8-UT-A-12BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/4 дюйма Патрубок SS-2-UT-A-6BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 3/8 дюйма Патрубок SS-2-UT-A-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Патрубок SS-2-UT-A-4BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Патрубок SS-16-UT-A-20 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1 1/4 дюйма Патрубок SS-1-UT-A-4BT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® 1/4 дюйма Патрубок
Product Availability by Store Location
Hours