Swagelok® 수소 애플리케이션용 램프 레귤레이터
수소 충전소 애플리케이션에 사용하도록 개발된 이 램프 레귤레이터는 시스템 무결성에 영향을 줄 수 있는 급격한 열 및 압력 변화에 대응하도록 설계되었습니다.
Swagelok® 충전소 애플리케이션용 중압 돔 하중 레귤레이터는 수소 자동차 충전 중 압력 제어 기능을 제공합니다. PID 컨트롤러에 추가되는 이 제품은 디스펜서 장치와 통신하면서 필요한 압력 제어 프로파일/램프를 달성합니다. 또한, 특허 기술인 분리형 카트리지 구조로 디스펜서 시스템에서 제품을 분리하지 않고도 정비가 가능합니다.
사양
| 몸체 재질 | 316/316L 이중 인증 재질, 니켈 함량 최소 12% |
| 연결구 | 9/16인치 콘 & 쓰레드 또는 1/2인치 Swagelok® FK 시리즈 중압 튜브 피팅 |
| 사용 압력 | 입구 최대 1050 bar(15,229 psig) 및 출구 최대 875 bar(12,690 psig) |
| 온도 범위 | –40°~85°C(–40°~185°F) |
| 몸체 씰 | 1.25 × 압력 등급(< 10 cm3/hr.), H2 당량 |
Tube Fittings Comparison (FK Series)
Watch and compare installation of FK series and cone and thread fittings.
Compare the Fittings