고무 호스 — 고무 호스, PB 시리즈
이 사양에 사용 가능한 고무 호스:
- 1/4~1인치
- –40°F(–40°C)~200°F(93°C)
- 주름 없는 Buna N 코어
- 80 psig(5.5 bar)~350 psig(24.1 bar)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
고무 호스 — 고무 호스, PB 시리즈 — Резиновый шланг серии PB
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2PB-12-250 Из материала Buna N - - - - PB-4-250 Из материала Buna N - - - - PB-8-250 Из материала Buna N - - - - PB-4-RD Из материала Buna N - - - - PB-6 Из материала Buna N - - - - PB-6-BK Из материала Buna N - - - - PB-6-GR Из материала Buna N - - - - PB-6-RD Из материала Buna N - - - - PB-6-YW Из материала Buna N - - - - PB-8 Из материала Buna N - - - - PB-8-BK Из материала Buna N - - - - PB-8-GR Из материала Buna N - - - - PB-8-RD Из материала Buna N - - - - PB-8-YW Из материала Buna N - - - - PB-12-GY - - - - - PB-4-GY - - - - - PB-8-GY - - - - - PB-12 Из материала Buna N - - - - PB-12-BK Из материала Buna N - - - - PB-12-RD Из материала Buna N - - - - PB-16 Из материала Buna N - - - - PB-4 Из материала Buna N - - - - PB-4-BK Из материала Buna N - - - - PB-4-GR Из материала Buna N - - - - K-PB-16-RD - - - - - PB-6-250 Из материала Buna N - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas