text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Rápido — Enchufes rápidos para instrumentación — Bases

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Enchufe Rápido — Enchufes rápidos para instrumentación — Bases
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QC4-B-2PF Латунь 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-2PM Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC4-B-4MT Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
B-QC4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC6-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC6-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC6-B-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC6-B-6PF Brass 3/8 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC6-B-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC8-B-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC8-B-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC8-B-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-B-400IS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-B-400-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-B-4FT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica - - 제품 보기
SS-QC4-B-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFEP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Hembra - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFJA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMEP 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMKR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC6-B-600IS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K3 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC6-B-6MT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PMIS 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC8-B-12M0 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC8-B-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC8-B-810K5 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC8-B-8FT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 - - 제품 보기
SS-QC8-B-8MT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - 제품 보기
SS-QC8-B-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC8-B-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.