Клапаны с сильфонным уплотнением — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект наконечника штока
Catalogues
Клапаны с сильфонным уплотнением — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект наконечника штока
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
Бессальниковые клапаны с цельнометаллическим герметичным уплотнением; Рабочее давление до 241 бара (3500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Рабочая температура до 204 °C (400 °F); Фитинги с торцевым уплотнением VCR®, трубные обжимные фитинги Swagelok® и сварные торцевые соединения
Swagelok® B series bellows-sealed valves are available in a range of configurations to meet a variety of system needs. Gasketed and weld body-to-bellows seals, shutoff and regulating stem tips, and several end connections are offered.
Дополнительная система герметизации над сильфонами; Рабочее давление до 172 бар (2500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Рабочая температура до 648°C (1200°F); Торцевые соединения диаметром 6, 10 и 12 мм; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 и 1 дюйм; Нержавеющая сталь
Бессальниковые клапаны с цельнометаллическим герметичным уплотнением; Рабочее давление до 34,4 бара (500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Температура до 93 °C (200 °F); Торцевые соединения от 6 до 12 мм и от 1/4 до 1/2 дюйма
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KF-BN4-K5 | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-12U-ST-K5 | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-4BA-K5 | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-4BK-K5 | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-4B-VP-K5 | Полиамид | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-8BA-K5 | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-8BK-K5 | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-8B-VP-K5 | Полиимид | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-BN4-K1 | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-BN8-K1 | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-HB-KF-K5 | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Afficher le produit |
SS-HB-V-K5 | Полиимид | - | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.