text.skipToContent text.skipToNavigation

황동 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 23.6Cv, 3/4인치 암나사 NPT

Referencia #: B-QF12-B-12PF

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Brass
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 in.
Tipo de conexión 1 Female NPT
Cv Máximo 23.6 - Coupled with a stem
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Buna N (Standard)
Rango de presión acoplado a máx. temp. 100 PSIG @ 250 °F /6.8 BAR @ 121 °C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 2000 PSIG @ 70 °F /137 BAR @ 21 °C
Serie QF12
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

황동 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 23.6Cv, 3/4인치 암나사 NPT

Referencia #: B-QF12-B-12PF
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Especificaciones

B-QF12-B-12PF — 황동 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 23.6Cv, 3/4인치 암나사 NPT

Atributo Valor
Material del Cuerpo Brass
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 in.
Tipo de conexión 1 Female NPT
Cv Máximo 23.6 - Coupled with a stem
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Buna N (Standard)
Rango de presión acoplado a máx. temp. 100 PSIG @ 250 °F /6.8 BAR @ 121 °C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 2000 PSIG @ 70 °F /137 BAR @ 21 °C
Serie QF12
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QF4-B-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
B-QF4-B-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
B-QF8-B-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF12-B-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF12-B-12PF 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF12-B-12PM 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QF16-B-1610 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF16-B-16PF 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF16-B-16PM 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QF4-B-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF4-B-4FT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ - - Ver producto
SS-QF4-B-4MS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ - - Ver producto
SS-QF4-B-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-QF4-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF4-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QF4-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF4-B-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF4-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF4-B-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QF8-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF8-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF8-B-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF8-B-8FS 316ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行めねじ - - Ver producto
SS-QF8-B-8MS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Parallel Thread - - Ver producto
SS-QF8-B-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF8-B-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.