Амортизирующие фитинги — Протекторы манометров — Прямые
Каталоги
Амортизирующие фитинги — Протекторы манометров — Прямые
Амортизирующие фитинги Swagelok защищают манометры и приборы от скачков и резких изменений давления в системе. Амортизация (демпфирование) давления выполняется благодаря использованию пористого спеченного элемента из нержавеющей стали 316.
Манометры Промышленные и технологические Серия PGI
Размеры циферблата 40, 50, 63, 100, 115 и 160 мм (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 и 6 дюймов); Точность в соответствии со стандартами ASME, EN и JIS; Поставляются с различными торцевыми соединениями, в том числе с трубными переходниками Swagelok®; Конфигурации с креплением позади корпуса по центру, позади внизу и снизу; Конструкция из нержавеющей стали и армированного термопласта; Предлагаются варианты исполнения с жидкостным наполнением и без наполнения
Похожие изделия
|
Код изделия
|
product.specification.
|
|
|---|---|---|
| SS-4-SA-EA | Просмотр изделия | |
| SS-4-SA-EG | Просмотр изделия | |
| SS-4-SA-EL | Просмотр изделия | |
| SS-4-SA-EW | Просмотр изделия | |
| SS-8-SA-EA | Просмотр изделия | |
| SS-8-SA-EW | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。