Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы из гайки и обжимных колец
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы из гайки и обжимных колец
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-400-NFSET | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
B-600-NFSET | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
B-810-NFSET | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-100-NFSET | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-10M0-NFSET | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-12M0-NFSET | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-200-NFSET | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-400-NFSET | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-600-NFSET | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-6M0-NFSET | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-810-NFSET | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-8M0-NFSET | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.