text.skipToContent text.skipToNavigation

Переднее обжимное кольцо из углеродистой стали для трубного обжимного фитинга Swagelok 3/4 дюйма

Технические характеристики

Атрибут Значение
Körperwerkstoff Углеродистая сталь
Reinigungsverfahren Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/4 дюйма
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Vordere Klemmringe

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Переднее обжимное кольцо из углеродистой стали для трубного обжимного фитинга Swagelok 3/4 дюйма

Код изделия: S-1213-1
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Vordere Klemmringe

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Технические характеристики

S-1213-1 — Переднее обжимное кольцо из углеродистой стали для трубного обжимного фитинга Swagelok 3/4 дюйма

Атрибут Значение
Körperwerkstoff Углеродистая сталь
Reinigungsverfahren Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/4 дюйма
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-1213-1 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. - - - Просмотр изделия
2507-403-1 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. - - - Просмотр изделия
2507-603-1 Супердуплексная нержавеющая сталь 3/8 дюйма - - - Просмотр изделия
2507-813-1 Супердуплексная нержавеющая сталь 1/2 дюйма - - - Просмотр изделия
6MO-813-1 6-Moly 1/2 in. - - - Просмотр изделия
825-403-1 Сплав 825 1/4 дюйма - - - Просмотр изделия
B-203-1 Латунь 1/8 дюйма - - - Просмотр изделия
B-403-1 Латунь 1/4 дюйма - - - Просмотр изделия
B-603-1 Латунь 3/8 дюйма - - - Просмотр изделия
HC-203-1 Сплав C-276 1/8 дюйма - - - Просмотр изделия
HC-403-1 Сплав C-276 1/4 дюйма - - - Просмотр изделия
HC-603-1 Сплав C-276 3/8 дюйма - - - Просмотр изделия
HC-813-1 Сплав C-276 1/2 дюйма - - - Просмотр изделия
INC-403-1 Сплав 600 1/4 дюйма - - - Просмотр изделия
M-603-1 Сплав 400 / R-405 3/8 дюйма - - - Просмотр изделия
M-813-1 Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма - - - Просмотр изделия
NY-1213-1 Nylon 3/4 in. - - - Просмотр изделия
NY-1613-1 Nylon 1 in. - - - Просмотр изделия
NY-403-1 Нейлон 1/4 дюйма - - - Просмотр изделия
NY-603-1 Нейлон 3/8 дюйма - - - Просмотр изделия
NY-813-1 Нейлон 1/2 дюйма - - - Просмотр изделия
PFA-423-1 PFA 1/4 po - - - Просмотр изделия
PFA-823-1 PFA 1/2 po - - - Просмотр изделия
S-1613-1 Acier au carbone 1 po - - - Просмотр изделия
SS-1013-1 Acier inoxydable 316 5/8 po - - - Просмотр изделия
SS-103-1 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - Просмотр изделия
SS-103-1-B1000 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - Просмотр изделия
SS-10M3-1 Acier inoxydable 316 10 mm - - - Просмотр изделия
SS-1213-1 Acier inoxydable 316 3/4 po - - - Просмотр изделия
SS-12M3-1 Acier inoxydable 316 12 mm - - - Просмотр изделия
SS-1413-1 Acier inoxydable 316 7/8 po - - - Просмотр изделия
SS-14M3-1 Acier inoxydable 316 14 mm - - - Просмотр изделия
SS-15M3-1 Acier inoxydable 316 15 mm - - - Просмотр изделия
SS-1613-1 Acier inoxydable 316 1 po - - - Просмотр изделия
SS-16M3-1 Acier inoxydable 316 16 mm - - - Просмотр изделия
SS-18M3-1 Acier inoxydable 316 18 mm - - - Просмотр изделия
SS-2003-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po - - - Просмотр изделия
SS-203-1 Acier inoxydable 316 1/8 po - - - Просмотр изделия
SS-20M3-1 Acier inoxydable 316 20 mm - - - Просмотр изделия
SS-22M3-1 Acier inoxydable 316 22 mm - - - Просмотр изделия
SS-2403-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po - - - Просмотр изделия
SS-25M3-1 Acier inoxydable 316 25 mm - - - Просмотр изделия
SS-28M3-1 Acier inoxydable 316 28 mm - - - Просмотр изделия
SS-2M3-1 Acier inoxydable 316 2 mm - - - Просмотр изделия
SS-303-1 Acier inoxydable 316 3/16 po - - - Просмотр изделия
SS-3203-1 Acier inoxydable 316 2 po - - - Просмотр изделия
SS-3M3-1 Нержавеющая сталь 316 3 мм - - - Просмотр изделия
SS-403-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма - - - Просмотр изделия
SS-4M3-1 Нержавеющая сталь 316 4 мм - - - Просмотр изделия
SS-503-1 316 Stainless Steel 5/16 in. - - - Просмотр изделия
SS-603-1 316 Stainless Steel 3/8 in. - - - Просмотр изделия
SS-6M3-1 316 Stainless Steel 6 mm - - - Просмотр изделия
SS-813-1 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - Просмотр изделия
SS-8M3-1 316 Stainless Steel 8 mm - - - Просмотр изделия
T-1213-1 PTFE 3/4 in. - - - Просмотр изделия
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - Просмотр изделия
T-1613-1 PTFE 1 in. - - - Просмотр изделия
T-203-1 PTFE 1/8 in. - - - Просмотр изделия
T-303-1 PTFE 3/16 in. - - - Просмотр изделия
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - Просмотр изделия
T-403-1 PTFE 1/4 in. - - - Просмотр изделия
T-503-1 PTFE 5/16 in. - - - Просмотр изделия
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - Просмотр изделия
T-813-1 PTFE 1/2 in. - - - Просмотр изделия
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.